有源

VOF-550系列

底架安装AC-DC电源

VOF-550系列
VOF-550系列其他图片

概述

  • 550W
  • 90 ~ 264 V交流输入(通用)
  • 12 ~ 58 V 直流输出选项
  • 行业标准3 x 5英寸 (76 x 127 mm) 占地空间
  • 低型面
  • 功率因数校正(PFC)
  • 输出微调
  • 12 V辅助风扇输出
  • 空载功耗< 0.5W
  • 寿命长久的电解电容器

安全与合规

  • 安全审批 - CE, Nemko, UL/cUL

文档

说明

VOF-550系列是一种结构紧凑的开放式框架AC-DC电源,能够输出550 W的功率和高达24.4 W/in3的功率密度。此类高密度电源采用低矮的封装,具有3 x 5英寸(76 x 127毫米)的行业标准形状尺寸,非常适合空间有限的工业、电信和IT设备应用领域。

规格

  • 输入电压 (Vac)
     
    90~264
  • 封装类型
     
    开放式
  • 安装方式
     
    底架
  • 等级
     
    商业
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    5 x 3 x 1.5
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    127 x 76.2 x 38.1
  • 保护
     
    过流、过热、过压、短路

所有型号

型号 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 3D 模型 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
VOF-550-12 550 12 41.67 CE, Nemko, UL/cUL 3D 模型 库存盘点VOF-550-12 样品索取 请求报价
VOF-550-15 550 15 33.33 UL/cUL, Nemko, CE 3D 模型 -- 样品索取 请求报价
VOF-550-24 550 24 22.92 UL/cUL, CE, Nemko 3D 模型 库存盘点VOF-550-24 样品索取 请求报价
VOF-550-30 550 30 18.33 UL/cUL, Nemko, CE 3D 模型 -- 样品索取 请求报价
VOF-550-48 550 48 11.46 UL/cUL, Nemko, CE 3D 模型 库存盘点VOF-550-48 样品索取 请求报价
VOF-550-58 550 58 9.48 UL/cUL, Nemko, CE 3D 模型 -- 样品索取 请求报价
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink