底架安装AC-DC电源
VOF-40C系列是采用2” x 3”(51 x 76mm)紧凑型底架安装套件封装的开放式AC-DC电源产品组合。这些 40 W开放式模块设计满足ITE和AV设备的UL/EN/IEC 62368标准,还具有通用输入电压范围,高达48 VDC的额定输出电压,和0.83至8 A的输出电流。VOF系列具有高效设计、尺寸紧凑、牢固可靠,是各种工业和ITE应用的完美解决方案。
型号 | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | 安全标准 |
---|---|---|---|---|
VOF-40C-S3 | 26.4 | 3.3 | 8 | UL/cUL, CE |
VOF-40C-S5 | 40 | 5 | 8 | UL/cUL, CE |
VOF-40C-S9 | 40 | 9 | 4.44 | UL/cUL, CE |
VOF-40C-S12 | 40 | 12 | 3.33 | UL/cUL, CE |
VOF-40C-S15 | 40 | 15 | 2.66 | UL/cUL, CE |
VOF-40C-S24 | 40 | 24 | 1.66 | UL/cUL, CE |
VOF-40C-S48 | 40 | 48 | 0.83 | UL/cUL, CE |