停产

VOF-225系列

底架安装AC-DC电源

该产品已经停产。如果您有任何问题或疑虑,请联系我们的销售团队。

VOF-225系列
VOF-225系列顶视图
VOF-225系列其他视图

概述

规格

  • 输入电压 (Vac)
     
    90~277
  • 封装类型
     
    开放式
  • 安装方式
     
    底架
  • 等级
     
    商业
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    5 x 3 x 1.378
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    127 x 76.2 x 35

所有型号

型号 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 库存盘点
VOF-225-12 225 12 18.75 TUV, UL/cUL, CE 库存盘点VOF-225-12
VOF-225-15 225 15 15 TUV, UL/cUL, CE 库存盘点VOF-225-15
VOF-225-24 225 24 9.38 TUV, UL/cUL, CE 库存盘点VOF-225-24
VOF-225-36 225 36 6.25 CE, UL/cUL, TUV 库存盘点VOF-225-36
VOF-225-48 225 48 4.69 TUV, UL/cUL, CE 库存盘点VOF-225-48

NEWS AND RESOURCES

 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink