停产

VOF-185系列

底架安装AC-DC电源

该产品已经停产。如果您有任何问题或疑虑,请联系我们的销售团队。

VOF-185系列
VOF-185系列顶视图
VOF-185系列其他视图

概述

规格

  • 输入电压 (Vac)
     
    90~277
  • 封装类型
     
    开放式
  • 安装方式
     
    底架
  • 等级
     
    商业
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    5 x 3 x 1.378
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    127 x 76.2 x 35

所有型号

型号 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 库存盘点
VOF-185-12 185 12 15.42 CE, UL/cUL, TUV 库存盘点VOF-185-12
VOF-185-15 185 15 12.33 TUV, UL/cUL, CE 库存盘点VOF-185-15
VOF-185-24 185 24 7.71 TUV, UL/cUL, CE 库存盘点VOF-185-24
VOF-185-36 185 36 5.14 TUV, UL/cUL, CE 库存盘点VOF-185-36
VOF-185-48 185 48 3.85 TUV, UL/cUL, CE 库存盘点VOF-185-48
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink