有源

VOF-180C系列

底架安装AC-DC电源

VOF-180C系列
VOF-180C系列其他视图

概述

  • 180W
  • 85 ~ 264 V交流输入(通用)
  • 12 ~ 48V直流输出选项
  • -40到+70°C温度范围
  • 有源功率因数校正(PFC)
  • 通过微调电位计提供可调输出

安全与合规

  • 安全标准 - 60335, 61558, 62368
  • 安全审批 - CE, UL/cUL

文档

说明

VOF-180C系列是采用2”x 4”(51 x 102mm)紧凑型底架安装套件封装的开放式AC-DC电源。这些型号具有通用输入电压范围、宽工作温度和有源功率因数校正功能。VOF的高效性能和紧凑尺寸使其成为一系列消费类、工业型和ICT应用的理想解决方案。

规格

  • 输入电压 (Vac)
     
    85~264
  • 封装类型
     
    开放式
  • 安装方式
     
    底架
  • 等级
     
    商业
  • 安全标准
     
    60335、61558、62368
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    4 x 2 x 1
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    101.6 x 50.8 x 25.4
  • 保护
     
    过流、过热、过压、短路

所有型号

型号 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 3D 模型 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
VOF-180C-12 180 12 15 CE, UL/cUL 3D 模型 库存盘点VOF-180C-12 样品索取 请求报价
VOF-180C-15 180 15 12 CE, UL/cUL 3D 模型 库存盘点VOF-180C-15 样品索取 请求报价
VOF-180C-24 180 24 7.5 CE, UL/cUL 3D 模型 库存盘点VOF-180C-24 样品索取 请求报价
VOF-180C-27 180 27 6.66 CE, UL/cUL 3D 模型 库存盘点VOF-180C-27 样品索取 请求报价
VOF-180C-36 180 36 5 CE 3D 模型 库存盘点VOF-180C-36 样品索取 请求报价
VOF-180C-48 180 48 3.75 CE, UL/cUL 3D 模型 库存盘点VOF-180C-48 样品索取 请求报价
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink