VOF-120系列属于CUI下一代开放式框架AC-DC电源产品组合,其能效更高,且空载性能亦有改善。VOF系列具有行业标准3 x 5英寸(76 x 127 mm)占地空间,高效设计,紧凑尺寸,牢固可靠,这些特点令其成为各种消费型、工业和ITE应用的完美解决方案。
型号 | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | 安全标准 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOF-120-12 | 120 | 12 | 10 | TUV, UL/cUL, CE | ||||
VOF-120-48 | 120 | 48 | 2.5 | TUV, UL/cUL, CE | ||||
*已停产型号 | 建议替代产品 | |||||||
VOF-120-12 | VOF-120C-12 |