有源 产品图标

VMS-65-CNF系列

底架安装AC-DC电源

VMS-65-CNF系列
VMS-65-CNF系列其他视图

概述

  • 50 ~ 65 W
  • 80 ~ 264 V交流输入
  • -40到+85°C温度范围
  • 效率高达90%

安全与合规

  • 安全标准 - 60601
  • 安全审批 - CE, UKCA, UL

文档

说明

VMS-65-CNF系列是一种65 W金属密封AC-DC电源符合2x MOPP应用的医疗60601-1第3.1版安全标准认证和第4版EMC要求。这些医用电源采用2" x 3"紧凑型封装,能效高达90%,非常适合可靠性和法规遵从性是主要问题的医疗、牙科和家庭保健应用领域。

规格

  • 输入电压 (Vac)
     
    80~264
  • 封装类型
     
    金属盒
  • 安装方式
     
    底架安装
  • 等级
     
    医疗
  • 安全标准
     
    60601
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    3.6 x 2.36 x 1.31
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    91.4 x 60.5 x 33.3
  • 保护
     
    过流、过压、短路

所有型号

型号 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 3D 模型 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
VMS-65-3-CNF 65 3 15 CE, UKCA, UL 3D 模型 -- 样品索取 请求报价
VMS-65-5-CNF 65 5 9 CE, UKCA, UL 3D 模型 库存盘点VMS-65-5-CNF 样品索取 请求报价
VMS-65-12-CNF 65 12 3.75 CE, UKCA, UL 3D 模型 库存盘点VMS-65-12-CNF 样品索取 请求报价
VMS-65-15-CNF 65 15 3 CE, UKCA, UL 3D 模型 -- 样品索取 请求报价
VMS-65-24-CNF 65 24 1.875 CE, UKCA, UL 3D 模型 库存盘点VMS-65-24-CNF 样品索取 请求报价
VMS-65-36-CNF 65 36 1.25 CE, UKCA, UL 3D 模型 -- 样品索取 请求报价
VMS-65-48-CNF 65 48 0.938 CE, UKCA, UL 3D 模型 库存盘点VMS-65-48-CNF 样品索取 请求报价
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink