VMS-65-CNF系列是一种65 W金属密封AC-DC电源,符合2x MOPP应用的医疗60601-1第3.1版安全标准认证和第4版EMC要求。这些医用电源采用2" x 3"紧凑型封装,能效高达90%,非常适合可靠性和法规遵从性是主要问题的医疗、牙科和家庭保健应用领域。
型号 | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | 安全标准 |
---|---|---|---|---|
VMS-65-3-CNF | 65 | 3 | 15 | CE, UKCA, UL |
VMS-65-5-CNF | 65 | 5 | 9 | CE, UKCA, UL |
VMS-65-12-CNF | 65 | 12 | 3.75 | CE, UKCA, UL |
VMS-65-15-CNF | 65 | 15 | 3 | CE, UKCA, UL |
VMS-65-24-CNF | 65 | 24 | 1.875 | CE, UKCA, UL |
VMS-65-36-CNF | 65 | 36 | 1.25 | CE, UKCA, UL |
VMS-65-48-CNF | 65 | 48 | 0.938 | CE, UKCA, UL |