底架安装AC-DC电源
VMS-450B系列是一种高密度AC-DC电源,符合2个MOPP应用的医疗60601-1第3版安全标准认证和第4版EMC要求。这些医用电源封装在行业标准3 x 5英寸(76 x 127毫米)占地空间的安装盒内,非常适合空间有限的医疗和牙科应用。在这些应用领域,可靠性和法规遵从性是主要问题。
型号 | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | 安全标准 |
---|---|---|---|---|
VMS-450B-12 | 450 | 12 | 37.5 | UL/cUL, TUV, CE, FCC |
VMS-450B-15 | 450 | 15 | 30 | UL/cUL, TUV, CE, FCC |
VMS-450B-19 | 450 | 19 | 23.7 | UL/cUL, TUV, CE, FCC |
VMS-450B-24 | 450 | 24 | 18.8 | UL/cUL, TUV, CE, FCC |
VMS-450B-36 | 450 | 36 | 12.5 | UL/cUL, TUV, CE, FCC |
VMS-450B-48 | 450 | 48 | 9.4 | UL/cUL, TUV, CE, FCC |
VMS-450B-54 | 450 | 54 | 8.3 | UL/cUL, TUV, CE, FCC |
VMS-450B-56 | 450 | 56 | 8 | UL/cUL, TUV, CE, FCC |