底架安装AC-DC电源
VMS-225C-CNF系列是一种适用于多种医疗、牙科和家庭保健产品的金属盒封装AC-DC电源。该系列具有有源功率因数校正、低漏电电流(<0.1mA)、低待机功耗(0.5 W),并通过了60601、60335和61558认证。这些通过医学认证的AC-DC电源非常适合用于寻求减少待机和总体功耗的医疗设计。
型号 | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | 安全标准 |
---|---|---|---|---|
VMS-225C-12-CNF | 225 | 12 | 18.75 | CE, UL/cUL |
VMS-225C-15-CNF | 225 | 15 | 15 | CE, UL/cUL |
VMS-225C-24-CNF | 225 | 24 | 9.4 | CE, UL/cUL |
VMS-225C-27-CNF | 225 | 27 | 8.35 | CE, UL/cUL |
VMS-225C-36-CNF | 225 | 36 | 6.25 | CE, UL/cUL |
VMS-225C-48-CNF | 225 | 48 | 4.7 | CE, UL/cUL |