VMS-200系列是一种200 W的开放式框架AC-DC电源,符合2x MOPP应用的医疗60601-1第3.1版安全标准认证和第4版EMC要求。这些医用电源采用紧凑型封装,具有2 x 4英寸(51 x 102毫米)的行业标准形状尺寸,能效高达93.5%,非常适合可靠性和法规遵从性是主要问题的医疗、牙科和家庭保健应用领域。
型号 | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | 安全标准 |
---|---|---|---|---|
VMS-200-12 | 200 | 12 | 16.67 | CE, UL/cUL, TUV |
VMS-200-24 | 200 | 24 | 8.33 | CE, UL/cUL, TUV |
VMS-200-48 | 200 | 48 | 4.17 | CE, UL/cUL, TUV |