有源 产品图标

VMS-160系列

底架安装AC-DC电源

VMS-160系列
VMS-160系列备用选项1
VMS-160系列备用选项2

概述

  • 100 ~ 160 W
  • 90 ~ 264 V交流输入(通用)
  • 5 ~ 48 V 直流输出选项
  • 行业标准2 x 4英寸(51 x 102 mm)占地空间
  • 18 W/in3的功率密度
  • 功率因数校正(PFC)
  • 12 V辅助风扇输出
  • 专为2个MOPP应用设计

安全与合规

  • 安全标准 - 60601, 60950
  • 安全审批 - CE, Nemko, UL/cUL

文档

说明

CUI的VMS-160系列是一种高密度开放式框架AC-DC电源,符合医疗60601-1第三版和60950-1安全标准认证。该电源系列输出为160 W,具备400 LFM强制空气冷却和100 W对流空气冷却,实现18 W/in³功率密度,采用工业标准2英寸x4英寸(51 x 102 mm)开放框架封装。该系列可在极紧凑的封装中提供高功率能力,非常适合空间有限且注重能效的应用。

规格

  • 输入电压 (Vac)
     
    90~264
  • 封装类型
     
    开放式
  • 安装方式
     
    底架
  • 等级
     
    医疗
  • 安全标准
     
    60601、60950
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    4 x 2 x 1.08
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    101.6 x 50.8 x 27.43
  • 保护
     
    过流、过压、短路

所有型号

型号 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 3D 模型 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
VMS-160-5 100 5 20 Nemko, UL/cUL, CE 3D 模型 库存盘点VMS-160-5 样品索取 请求报价
VMS-160-12 160 12 13.3 Nemko, UL/cUL, CE 3D 模型 库存盘点VMS-160-12 样品索取 请求报价
VMS-160-24 160 24 6.66 Nemko, UL/cUL, CE 3D 模型 库存盘点VMS-160-24 样品索取 请求报价
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink