有源

VGS-200B系列

底架安装AC-DC电源

VGS-200B系列
VGS-200B系列其他图片

概述

  • 200 ~ 211 W
  • 88 ~ 132 / 176 ~ 264 V交流输入(开关可选)
  • 12 ~ 48V直流输出选项
  • 开关可选AC输入范围
  • 空载功耗低
  • 输出微调
  • 螺丝端子
  • -20到+70°C温度范围

安全与合规

  • 安全标准 - 60950, 62368
  • 安全审批 - CE, UL/cUL

文档

说明

VGS-200B系列是 200 W AC-DC电源,采用 紧凑型金属盒封装。这款坚固的对流冷却器件具有低至30 mm的型面高度且空载功耗低于0.75 W,非常适合在工业应用中减少待机电源的使用。

规格

  • 输入电压 (Vac)
     
    88 ~ 132 / 176 ~ 264
  • 封装类型
     
    金属盒
  • 安装方式
     
    底架
  • 等级
     
    商业
  • 安全标准
     
    60950、62368
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    8.46 x 4.52 x 1.18
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    215 x 115 x 30
  • 保护
     
    过流、过热、过压、短路

所有型号

型号 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 3D 模型 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
VGS-200B-12 204 12 17 UL/cUL, CE 3D 模型 库存盘点VGS-200B-12 样品索取 请求报价
VGS-200B-24 211.2 24 8.8 UL/cUL, CE 3D 模型 库存盘点VGS-200B-24 样品索取 请求报价
VGS-200B-48 211.2 48 4.4 UL/cUL, CE 3D 模型 库存盘点VGS-200B-48 样品索取 请求报价
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink