有源

VF-S250-XXA-CF系列

底架安装AC-DC电源

VF-S250-XXA-CF系列
VF-S250-XXA-CF Series Alternate Image

概述

  • 200 ~ 250 W
  • 90 ~ 132 / 180 ~ 264 V交流输入(开关可选)
  • 5 ~ 54 V直流输出选项
  • 在500 µS占空比范围内峰值功率达600 W
  • 金属顶盖,带风扇
  • 功率因数校正(PFC)
  • 远程开/关控制
  • 输出微调
  • 电源良好信号

安全与合规

  • 安全标准 - 62368
  • 安全审批 - CE, GS, UL/cUL

文档

说明

VF-S250 AC-DC电源系列在设计时考虑了最大的灵活性。该系列具有两个紧凑的安装盒,可用电压范围广泛,且可选低漏电流,非常适合各种信息技术、数据通信、无线和工业应用。

规格

  • 输入电压 (Vac)
     
    90 ~ 132 / 180 ~ 264
  • 封装类型
     
    金属盒
  • 安装方式
     
    底架
  • 等级
     
    商业
  • 安全标准
     
    62368
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    5 x 3.2 x 2
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    127 x 81.28 x 50.8
  • 保护
     
    过流、过热、过压、短路

选项

  • 300uA 漏电流
  • Molex,接线端子
  • 非标准电压

所有型号

型号 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 3D 模型 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
VF-S250-09A-CF 225 9 25 GS, UL/cUL, CE 3D 模型 -- 样品索取 请求报价
VF-S250-12A-CF 250 12 20.83 GS, UL/cUL, CE 3D 模型 库存查询VF-S250-12A-CF 样品索取 请求报价
VF-S250-15A-CF 250 15 16.67 GS, UL/cUL, CE 3D 模型 -- 样品索取 请求报价
VF-S250-18A-CF 250 18 13.89 GS, UL/cUL, CE 3D 模型 -- 样品索取 请求报价
VF-S250-24A-CF 250 24 10.42 GS, UL/cUL, CE 3D 模型 库存查询VF-S250-24A-CF 样品索取 请求报价
VF-S250-28A-CF 250 28 8.93 GS, UL/cUL, CE 3D 模型 -- 样品索取 请求报价
VF-S250-36A-CF 250 36 6.93 GS, UL/cUL, CE 3D 模型 -- 样品索取 请求报价
VF-S250-48A-CF 250 48 5.21 GS, UL/cUL, CE 3D 模型 库存查询VF-S250-48A-CF 样品索取 请求报价
VF-S250-54A-CF 250 54 4.63 GS, UL/cUL, CE 3D 模型 -- 样品索取 请求报价
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink