底架安装AC-DC电源
PSK-S6C-T系列是一组封装AC-DC电源,采用紧凑型底架安装套件,安装非常方便。这种单路输出封装模块能够输出6 W实续功率,具有4 kVac绝缘能力和-40到70°C的宽广工作温度范围,因而非常适合用于需要便捷的底架安装的工业控制和自动化应用。
型号 | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | 安全标准 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSK-S6C-3-T | 4.1 | 3.3 | 1.25 | UL/cUL, CE | ||||
PSK-S6C-9-T | 6 | 9 | 0.66 | UL/cUL, CE | ||||
PSK-S6C-12-T | 6 | 12 | 0.5 | UL/cUL, CE | ||||
*已停产型号 | 建议替代产品 | |||||||
PSK-S6C-3-T | 无直接更换 |