停产

PSK-S5B-L系列

引线AC-DC电源

该产品已经停产。如果您有任何问题或疑虑,请联系我们的销售团队。

PSK-S5B-L系列
PSK-S5B-L系列
PSK-S5B-L系列底视图
PSK-S5B-L系列引线

概述

规格

  • 输入电压 (Vac)
     
    85~264
  • 封装类型
     
    封装
  • 安装方式
     
    引线
  • 等级
     
    商业
  • 安全标准
     
    62368
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    1.46 x 0.97 x 0.71
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    37 x 24.5 x 18
  • 保护
     
    过流、过压、短路

所有型号

型号 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 库存盘点
PSK-S5B-3-L 3.3 3.3 1 UL/cUL, CE 库存盘点PSK-S5B-3-L
PSK-S5B-5-L 5 5 1 UL/cUL, CE 库存盘点PSK-S5B-5-L
PSK-S5B-9-L 5 9 0.56 UL/cUL, CE 库存盘点PSK-S5B-9-L
PSK-S5B-12-L 5 12 0.42 UL/cUL, CE 库存盘点PSK-S5B-12-L
PSK-S5B-15-L 5 15 0.33 UL/cUL, CE 库存盘点PSK-S5B-15-L
PSK-S5B-24-L 5 24 0.21 UL/cUL, CE 库存盘点PSK-S5B-24-L
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink