PSK-S5B-L系列

5W、 单路输出、 封装、 引线、 AC-DC电源

PSK-S5B-L系列
PSK-S5B-L系列
PSK-S5B-L系列底视图
PSK-S5B-L系列引线

PSK-S5B-L系列是一组封装AC-DC电源,采用紧凑型引线封装外壳设计,安装非常方便。这类单输出封装模块可输出5 W实续功率,具有4 kVac绝缘能力和-40~70°C的广阔工作温度范围,非常适合空间有限的低功率ITE、工业和消费型电子应用。

特性


  • 实续功率高达5W
  • 紧凑封装组件
  • 过流、过压和短路保护
  • 4K Vac隔离电压
  • -40到+70°C温度范围

规格


  • 输入电压 (Vac)
     
    85~264
  • 封装类型
     
    封装
  • 安装方式
     
    引线
  • 等级
     
    商业
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    1.46 x 0.97 x 0.71
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    37 x 24.5 x 18
  • 安全标准
     
    62368-1

可用型号

型号 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 3D 模型 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
PSK-S5B-3-L 3.3 3.3 1 UL/cUL, CE 3D 模型 库存盘点PSK-S5B-3-L 样品索取 请求报价
PSK-S5B-5-L 5 5 1 UL/cUL, CE 3D 模型 库存盘点PSK-S5B-5-L 样品索取 请求报价
PSK-S5B-9-L 5 9 0.56 UL/cUL, CE 3D 模型 库存盘点PSK-S5B-9-L 样品索取 请求报价
PSK-S5B-12-L 5 12 0.42 UL/cUL, CE 3D 模型 库存盘点PSK-S5B-12-L 样品索取 请求报价
PSK-S5B-15-L 5 15 0.33 UL/cUL, CE 3D 模型 库存盘点PSK-S5B-15-L 样品索取 请求报价
PSK-S5B-24-L 5 24 0.21 UL/cUL, CE 3D 模型 库存盘点PSK-S5B-24-L 样品索取 请求报价
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink