产品表
所有型号
PSK-S20C-T系列是一组封装AC-DC电源,采用紧凑型底架安装套件,安装非常方便。这种单路输出封装模块能够输出20 W实续功率,具有4 kVac绝缘能力和-40到70°C的宽广工作温度范围,因而非常适合用于需要便捷的底架安装的工业控制和自动化应用。
20W, 85 ~ 264 Vac 输入, 单路输出, 封装, DIN导轨 , AC-DC电源
50W, 90 ~ 277 Vac 输入, 单路输出, 2 x 4英寸(51 x 102 mm), 开放式, 底架安装, AC-DC电源
15W, 85 ~ 264 Vac 输入, 单路输出, 封装, DIN导轨 , AC-DC电源
10W, 85 ~ 264 Vac 输入, 单路输出, 封装, DIN导轨 , AC-DC电源
15W, 85 ~ 264 Vac 输入, 单路输出, 封装, 底架安装, AC-DC电源
10W, 85 ~ 264 Vac 输入, 单路输出, 封装, 底架安装, AC-DC电源
20W, 85 ~ 264 Vac 输入, 单路输出, 封装, 板上安装, AC-DC电源