产品表
所有型号
VSK-S25系列是 AC-DC电源模块,采用紧凑型板上安装式封装。这些封装电源能效高,隔离电压达3K Vac,工作温度范围在-40 至 70 摄氏度,完美适用于电路板空间有限的低功率ITE、工业和消费型电子应用。
4.75~32直流电压输入, 500mA输出电流
30W, 4:1输入范围, 单路/双路/三路稳压输出, 底架安装, 1500Vdc隔离, DC-DC转换器
100W, 4:1输入范围 , 单稳压输出, DIP, 2250Vdc隔离, DC-DC转换器
30W, 4:1输入范围, 单路/双路/三路稳压输出, 1500Vdc隔离, DC-DC转换器
10W, 4:1输入范围, 单/双稳压输出, 1500Vdc隔离, DC-DC转换器
75W, 4:1输入范围, 单稳压输出, DIP, 2250Vdc隔离, DC-DC转换器