VSK-S25系列

板上安装AC-DC电源

概述

  • 20 ~ 25 W
  • 85 ~ 264 V交流输入(通用)
  • 5 ~ 48 V直流输出选项
  • 紧凑型板上安装设计
  • 空载功耗低

安全与合规

  • 安全审批 - CE, UL/cUL

文档

说明

VSK-S25系列是 AC-DC电源模块,采用紧凑型板上安装式封装。这些封装电源能效高,隔离电压达3K Vac,工作温度范围在-40 至 70 摄氏度,完美适用于电路板空间有限的低功率ITE、工业和消费型电子应用。

规格

  • 输入电压 (Vac)
     
    85~264
  • 封装类型
     
    封装
  • 安装方式
     
    PCB
  • 等级
     
    商业
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    2.75 x 1.89 x 0.92
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    70 x 48 x 23.5

所有型号

型号 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 3D 模型 PCB封装 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
VSK-S25-24U 25 24 1.1 UL/cUL, CE 3D 模型 PCB封装 库存盘点VSK-S25-24U 样品索取 请求报价
VSK-S25-48U 25 48 0.5 UL/cUL, CE 3D 模型 PCB封装 库存盘点VSK-S25-48U 样品索取 请求报价
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink