板上安装AC-DC电源
型号 | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | 安全标准 |
---|---|---|---|---|
VSK-S25-5U | 20.5 | 5 | 4.1 | UL/cUL, CE |
VSK-S25-9U | 22.5 | 9 | 2.5 | UL/cUL, CE |
VSK-S25-12U | 25 | 12 | 2.1 | UL/cUL, CE |
VSK-S25-15U | 25 | 15 | 1.6 | UL/cUL, CE |
VSK-S25-24U | 25 | 24 | 1.1 | UL/cUL, CE |
VSK-S25-48U | 25 | 48 | 0.5 | UL/cUL, CE |