板上安装AC-DC电源
型号 | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | 安全标准 |
---|---|---|---|---|
VSK-S15-3R3U | 9.9 | 3.3 | 3 | UL/cUL, CE |
VSK-S15-5U | 15 | 5 | 2.8 | UL/cUL, CE |
VSK-S15-9U | 14.4 | 9 | 1.6 | UL/cUL, CE |
VSK-S15-12U | 15 | 12 | 1.25 | UL/cUL, CE |
VSK-S15-15U | 15 | 15 | 1 | UL/cUL, CE |
VSK-S15-24U | 15 | 24 | 0.625 | UL/cUL, CE |
VSK-S15-48U | 15 | 48 | 0.32 | UL/cUL, CE |