停产

VSK-S1系列

板上安装AC-DC电源

该产品已经停产。如果您有任何问题或疑虑,请联系我们的销售团队。

VSK-S1系列
VSK-S1系列其他视图

概述

规格

  • 输入电压 (Vac)
     
    85~305
  • 封装类型
     
    封装
  • 安装方式
     
    PCB
  • 等级
     
    商业
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    1.327 x 0.874 x 0.708
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    33.7 x 22.2 x 18

所有型号

型号 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 库存盘点
VSK-S1-3R3U 1 3.3 0.3 UL/cUL, CE 库存盘点VSK-S1-3R3U
VSK-S1-5U 1 5 0.2 UL/cUL, CE 库存盘点VSK-S1-5U
VSK-S1-9U 1 9 0.111 UL/cUL, CE 库存盘点VSK-S1-9U
VSK-S1-12U 1 12 0.083 UL/cUL, CE 库存盘点VSK-S1-12U
VSK-S1-15U 1 15 0.067 UL/cUL, CE 库存盘点VSK-S1-15U
VSK-S1-24U 1 24 0.042 UL/cUL, CE 库存盘点VSK-S1-24U
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink