板上安装AC-DC电源
型号 | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | 安全标准 |
---|---|---|---|---|
VOF-15-3.3 | 9.9 | 3.3 | 3 | TUV, UL/cUL, CE |
VOF-15-5 | 15 | 5 | 3 | TUV, UL/cUL, CE |
VOF-15-12 | 15 | 12 | 1.25 | TUV, UL/cUL, CE |
VOF-15-15 | 15 | 15 | 1 | TUV, UL/cUL, CE |
VOF-15-24 | 15 | 24 | 0.63 | TUV, UL/cUL, CE |
VOF-15-48 | 15 | 48 | 0.31 | TUV, UL/cUL, CE |