VBM-100系列

板上安装AC-DC电源

VBM-100系列
VBM-100系列其他视图

概述

  • 100W
  • 90 ~ 264 V交流输入(通用)
  • 12 ~ 48V直流输出选项
  • 基板散热
  • 功率因数校正(PFC)
  • 空载功耗< 0.5W
  • 高达92%的高效率

安全与合规

  • 安全标准 - 60950
  • 安全审批 - CE, UL/cUL

文档

说明

CUI的VBM-100系列是高密度AC-DC电源,具有底板设计,适用于强制风冷不可取的应用场合。该系列提供坚固密封安装盒,非常适用于空间有限、能源效率极为重要的严苛环境。

规格

  • 输入电压 (Vac)
     
    90~264
  • 封装类型
     
    封装
  • 安装方式
     
    PCB
  • 等级
     
    商业
  • 安全标准
     
    60950
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    4.6 x 2.4 x 0.67
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    116.9 x 61 x 17

选项

  • 散热片

所有型号

型号 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 3D 模型 PCB封装 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
VBM-100-12 100 12 8.4 UL/cUL, CE 3D 模型 PCB封装 库存盘点VBM-100-12 样品索取 请求报价
VBM-100-24 100 24 4.2 UL/cUL, CE 3D 模型 PCB封装 库存盘点VBM-100-24 样品索取 请求报价
VBM-100-28 100 28 3.6 UL/cUL, CE 3D 模型 PCB封装 -- 样品索取 请求报价
VBM-100-36 100 36 2.8 UL/cUL, CE 3D 模型 PCB封装 -- 样品索取 请求报价
VBM-100-48 100 48 2.1 UL/cUL, CE 3D 模型 PCB封装 库存盘点VBM-100-48 样品索取 请求报价

NEWS AND RESOURCES

 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink