板上安装AC-DC电源
PSK-S3系列是采用紧凑型板上安装套件的封装AC-DC电源模块。这类单输出封装模块可输出3 W实续功率,具有4 kVac绝缘能力和-40~70°C的广阔工作温度范围,非常适合空间有限的低功率ITE、工业和消费型电子应用。
型号 | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | 安全标准 |
---|---|---|---|---|
PSK-S3-3 | 2.3 | 3.3 | 0.7 | UL/cUL, CE |
PSK-S3-5 | 3 | 5 | 0.6 | UL/cUL, CE |
PSK-S3-9 | 3 | 9 | 0.33 | UL/cUL, CE |