板上安装AC-DC电源
PSK-S2C系列是采用紧凑型板上安装式封装的封装AC-DC电源模块。这类单输出封装模块可输出2 W实续功率,具有4 kVac绝缘能力和-40~70°C的广阔工作温度范围,非常适合空间有限的低功率ITE、工业和消费型电子应用。
型号 | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | 安全标准 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSK-S2C-5 | 2 | 5 | 0.4 | UL/cUL, CE | |||||
PSK-S2C-9 | 2 | 9 | 0.222 | UL/cUL, CE | |||||
*已停产型号 | 建议替代产品 | ||||||||
PSK-S2C-9 | PSK-3D-9 |