有源

PSK-S2C系列

板上安装AC-DC电源

PSK-S2C系列
PSK-S2C系列其他视图

概述

  • 2W
  • 85 ~ 305 V直流输入(宽)
  • 3 ~ 24 V直流输出选项
  • -40到+70°C温度范围
  • 4,000 Vac隔离式
  • 符合CISPR32 EN 55032 B级标准

安全与合规

  • 安全标准 - 62368
  • 安全审批 - CE, UL/cUL

文档

说明

PSK-S2C系列是采用紧凑型板上安装式封装的封装AC-DC电源模块。这类单输出封装模块可输出2 W实续功率,具有4 kVac绝缘能力和-40~70°C的广阔工作温度范围,非常适合空间有限的低功率ITE、工业和消费型电子应用。

规格

  • 输入电压 (Vac)
     
    85~305
  • 封装类型
     
    封装
  • 安装方式
     
    PCB
  • 等级
     
    商业
  • 安全标准
     
    62368
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    1.33 x 0.87 x 0.71
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    33.7 x 22.2 x 18
  • 保护
     
    过流、短路

所有型号

型号 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 3D 模型 PCB封装 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
PSK-S2C-5 2 5 0.4 UL/cUL, CE 3D 模型 PCB封装 库存盘点PSK-S2C-5 样品索取 请求报价
PSK-S2C-12 2 12 0.167 UL/cUL, CE -- -- 库存盘点PSK-S2C-12 -- --
*已停产型号 建议替代产品
PSK-S2C-12 PSK-3D-12
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink