有源

PSK-S12B系列

板上安装AC-DC电源

PSK-S12B系列
PSK-S12B系列其他视图

概述

  • 10 ~ 12 W
  • 90 ~ 264 V交流输入(通用)
  • 5 ~ 24 V 直流输出选项
  • 符合 CISPR32 EN 55032 B 类标准
  • 空载功耗< 0.075W

安全与合规

  • 安全标准 - 60335, 62368
  • 安全审批 - Nemko, UL/cUL

文档

说明

PSK-S12B系列是采用紧凑型板上安装式封装的封装AC-DC电源模块。这类单输出封装模块可输出12 W实续功率,具有3 kVac绝缘能力和-40至75°C的广阔工作温度范围,非常适合空间有限的低功率ITE、工业和消费型电子应用。

规格

  • 输入电压 (Vac)
     
    90~264
  • 封装类型
     
    封装
  • 安装方式
     
    PCB
  • 等级
     
    商业
  • 安全标准
     
    60335、62368
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    1.6 x 1.1 x 0.77
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    40.64 x 27.94 x 19.6
  • 保护
     
    过压、短路

所有型号

型号 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 3D 模型 PCB封装 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
PSK-S12B-5 10 5 2 UL/cUL、Nemko 3D 模型 PCB封装 库存盘点PSK-S12B-5 样品索取 请求报价
PSK-S12B-9 12 9 1.34 UL/cUL、Nemko 3D 模型 PCB封装 -- 样品索取 请求报价
PSK-S12B-12 12 12 1 UL/cUL、Nemko 3D 模型 PCB封装 库存盘点PSK-S12B-12 样品索取 请求报价
PSK-S12B-15 12 15 0.8 UL/cUL、Nemko 3D 模型 PCB封装 -- 样品索取 请求报价
PSK-S12B-24 12 24 0.5 UL/cUL、Nemko 3D 模型 PCB封装 库存盘点PSK-S12B-24 样品索取 请求报价
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink