PSK-25W系列

板上安装AC-DC电源

PSK-25W系列
PSK-25W系列其他视图

概述

  • 13 ~ 26 W
  • 85 ~ 305 V直流输入(宽)
  • 3 ~ 48 V直流输出选项
  • 符合EN 55032/CISPR32 B类传导/辐射量标准

安全与合规

  • 安全标准 - 62368
  • 安全审批 - UL/cUL

文档

说明

PSK-25W系列是采用紧凑型板上安装式封装的封装AC-DC电源模块。这类单输出封装模块可输出25 W实续功率,具有4 kVac绝缘能力、85 ~ 305 Vac的较宽输入电压范围,以及-40-至85°C的广阔工作温度范围,非常适合空间有限的低功率ITE、工业和消费型电子应用。

规格

  • 输入电压 (Vac)
     
    85~305
  • 封装类型
     
    封装
  • 安装方式
     
    PCB
  • 等级
     
    商业
  • 安全标准
     
    62368
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    2.76 x 1.89 x 0.93
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    70 x 48 x 23.5
  • 保护
     
    过流、过压、短路

所有型号

型号 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 库存盘点 样品索取
PSK-25W-15 24 15 1.6 UL/cUL 库存盘点PSK-25W-15 --
*已停产型号 建议替代产品
PSK-25W-15 PSK-30D-15
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink