停产

PSK-15W系列

板上安装AC-DC电源

该产品已经停产。如果您有任何问题或疑虑,请联系我们的销售团队。

PSK-15W系列
PSK-15W系列其他视图

概述

规格

  • 输入电压 (Vac)
     
    85~305
  • 封装类型
     
    封装
  • 安装方式
     
    PCB
  • 等级
     
    商业
  • 安全标准
     
    62368
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    2.44 x 1.77 x 0.89
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    62 x 45 x 22.5
  • 保护
     
    过流、过压、短路

所有型号

型号 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 库存盘点
PSK-15W-3 9.9 3.3 3 UL/cUL 库存盘点PSK-15W-3
PSK-15W-5 14 5 2.8 UL/cUL 库存盘点PSK-15W-5
PSK-15W-9 14.4 9 1.6 UL/cUL 库存盘点PSK-15W-9
PSK-15W-12 15 12 1.25 UL/cUL 库存盘点PSK-15W-12
PSK-15W-15 15 15 1 UL/cUL 库存盘点PSK-15W-15
PSK-15W-24 15 24 0.625 UL/cUL 库存盘点PSK-15W-24
PSK-15W-48 15.4 48 0.32 UL/cUL 库存盘点PSK-15W-48
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink