该产品已经停产。如果您有任何问题或疑虑,请联系我们的销售团队。
建议替代产品
产品表
所有型号
5W, 85 ~ 305 Vac 输入, 单路输出, 开放式, 板上安装, AC-DC电源
AC-DC EMC滤波器, 0.3A, 85~305Vac输入范围
10W, 85 ~ 305 Vac 输入, 单路输出, 封装, 板上安装, AC-DC电源
10W, 85 ~ 305 Vac 输入, 单路输出, 开放式, 板上安装, AC-DC电源
30W, 4:1输入范围, 单路/双路/三路稳压输出, 底架安装, 1500Vdc隔离, DC-DC转换器
20W, 4:1输入范围, 单/双稳压输出, 1500Vdc隔离, DC-DC转换器