板上安装AC-DC电源
该PBO-10 AC-DC电源系列完美适用于在电路板空间十分稀缺的情况下进行板载AC-DC功率转换。这些10W开放式框架电源采用超紧凑系统级封装 (SIP) 套件,能够为一系列工业、物联网 (IoT)、电信和家电应用提供可靠且经济实惠的低功耗解决方案。
型号 | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | 安全标准 |
---|---|---|---|---|
PBO-10-3 | 6.6 | 3.3 | 2 | UL/cUL, CE |
PBO-10-5 | 10 | 5 | 2 | UL/cUL, CE |
PBO-10-9 | 9.9 | 9 | 1.1 | UL/cUL, CE |
PBO-10-12 | 10 | 12 | 0.83 | UL/cUL, CE |
PBO-10-15 | 10 | 15 | 0.67 | UL/cUL, CE |
PBO-10-24 | 10 | 24 | 0.42 | UL/cUL, CE |