停产

PBO-10系列

板上安装AC-DC电源

该产品已经停产。如果您有任何问题或疑虑,请联系我们的销售团队。

PBO-10系列
PBO-10其他视图

概述

规格

  • 输入电压 (Vac)
     
    85~305
  • 封装类型
     
    开放式
  • 安装方式
     
    PCB
  • 等级
     
    商业
  • 安全标准
     
    60335、62368
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    1.75 x 0.59 x 0.95
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    44.5 x 15 x 24
  • 保护
     
    过流、过压、短路

所有型号

型号 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 库存盘点
PBO-10-3 6.6 3.3 2 UL/cUL, CE 库存盘点PBO-10-3
PBO-10-5 10 5 2 UL/cUL, CE 库存盘点PBO-10-5
PBO-10-9 9.9 9 1.1 UL/cUL, CE 库存盘点PBO-10-9
PBO-10-12 10 12 0.83 UL/cUL, CE 库存盘点PBO-10-12
PBO-10-15 10 15 0.67 UL/cUL, CE 库存盘点PBO-10-15
PBO-10-24 10 24 0.42 UL/cUL, CE 库存盘点PBO-10-24
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink