有源

PBO-10-B系列

板上安装AC-DC电源

PBO-10-B系列
PBO-10-B其他视图

概述

  • 6 ~ 10 W
  • 85 ~ 305 V直流输入(宽)
  • 3 ~ 24 V 直流输出选项
  • 超紧凑系统级封装 (SIP) 套件
  • -40到+85°C温度范围
  • 效率高达82%

安全与合规

  • 安全标准 - 60335, 62368
  • 安全审批 - CE, UL/cUL

文档

说明

该PBO-10-B AC-DC电源系列完美适用于在电路板空间十分稀缺的情况下进行板载AC-DC功率转换。这些10W开放式框架电源采用超紧凑系统级封装 (SIP) 套件,能够为一系列工业、物联网 (IoT)、电信和家电应用提供可靠且经济实惠的低功耗解决方案。

规格

  • 输入电压 (Vac)
     
    85~305
  • 封装类型
     
    开放式
  • 安装方式
     
    PCB
  • 等级
     
    商业
  • 安全标准
     
    60335、62368
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    1.75 x 0.88 x 0.59
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    44.5 x 22.45 x 15
  • 保护
     
    过流、过压、短路

所有型号

型号 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 库存盘点 样品索取
PBO-10-5-B 10 5 2 UL/cUL, CE 库存盘点PBO-10-5-B --
*已停产型号 建议替代产品
PBO-10-5-B PBO-15C-5
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink