产品表
所有型号
该PBO-10-B AC-DC电源系列完美适用于在电路板空间十分稀缺的情况下进行板载AC-DC功率转换。这些10W开放式框架电源采用超紧凑系统级封装 (SIP) 套件,能够为一系列工业、物联网 (IoT)、电信和家电应用提供可靠且经济实惠的低功耗解决方案。
20W, 85 ~ 264 Vac 输入, 单路输出, 封装, 底架安装, AC-DC电源
10W, 85 ~ 305 Vac 输入, 单路输出, 封装, DIN导轨 , AC-DC电源
5W, 85 ~ 264 Vac 输入, 单路输出, 封装, 引线, AC-DC电源
25W, 85 ~ 264 Vac 输入, 单路输出, 封装, 底架安装, AC-DC电源
5W, 85 ~ 264 Vac 输入, 单路输出, 封装, 底架安装, AC-DC电源
15W, 85 ~ 264 Vac 输入, 单路输出, 封装, 底架安装, AC-DC电源