该产品已经停产。如果您有任何问题或疑虑,请联系我们的销售团队。
建议替代产品
产品表
所有型号
AC-DC EMC滤波器, 0.3A, 85~305Vac输入范围
6W, 4:1输入范围, 单/双稳压输出, 1500Vdc隔离, DC-DC转换器
1 W, 1:1输入范围, 单稳压输出, 14针DIP, 1000Vdc隔离, DC-DC转换器
15W, 10:1输入范围, 单稳压输出, 底架安装, 5600Vdc隔离, DC-DC转换器
4.75~32直流电压输入, 500mA输出电流
1 W, 1:1输入范围, 单/双路非稳压输出, 7针SIP, 3000Vdc隔离, 高温范围, DC-DC转换器
1 W, 1:1输入范围, 单路非稳压输出, 8针DIP, 1500Vdc隔离, 高温范围, DC-DC转换器