SD-LP 系列

3~8位, 模块化插头, 锁定, 环形标准DIN连接器

SD-LP 系列

规格


  • DIN标准
     
    标准
  • 连接器类型
     
    插孔
  • 安装方式
     
    电缆
  • 额定电压(Vac)
     
    100
  • 额定电流 (A)
     
    2
  • 屏蔽
     

可用型号

型号 触点数量 方向 内部开关 3D 模型 配对指南 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
SD-30LP 3 垂直 0 3D 模型 配对指南SD-30LP 库存盘点SD-30LP 样品索取 请求报价
SD-40LP 4 垂直 0 3D 模型 配对指南SD-40LP 库存盘点SD-40LP 样品索取 请求报价
SD-50LP 5 垂直 0 3D 模型 配对指南SD-50LP 库存盘点SD-50LP 样品索取 请求报价
SD-60LP 6 垂直 0 3D 模型 配对指南SD-60LP 库存盘点SD-60LP 样品索取 请求报价
SD-70LP 7 垂直 0 3D 模型 配对指南SD-70LP 库存盘点SD-70LP 样品索取 请求报价
SD-80LP 8 垂直 0 3D 模型 配对指南SD-80LP 库存盘点SD-80LP 样品索取 请求报价
 
Powered By OneLink