Model Number | Description | Datasheet | Stock Check | |
---|---|---|---|---|
MD-30S | 3 Pin, Mini Circular Connector w/o Shield | |||
MD-40S | 4 Pin, Mini Circular Connector w/o Shield | |||
MD-50S | 5 Pin, Mini Circular Connector w/o Shield | |||
MD-60S | 6 Pin, Mini Circular Connector w/o Shield | |||
MD-70S | 7 Pin, Mini Circular Connector w/o Shield | |||
MD-80S | 8 Pin, Mini Circular Connector w/o Shield | |||
MD-90S | 9 Pin, Mini Circular Connector w/o Shield |