SJ1-352XN 系列

3.5 mm, 立体声, 直角, 通孔, 音频插座连接器

SJ1-352XN 系列

规格


  • 音频标准(mm)
     
    3.5
  • 连接器类型
     
    插孔
  • 安装方式
     
    通孔
  • 额定电压 (Vdc)
     
    12
  • 额定电流 (A)
     
    1
  • 屏蔽
     

可用型号

型号 导体数量 方向 内部开关 端口数量 颜色 3D 模型 PCB封装 配对指南 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
SJ1-3523N 3 水平 0 1 黑色 3D 模型 PCB封装 配对指南SJ1-3523N 库存盘点SJ1-3523N 样品索取 请求报价
SJ1-3524N 3 水平 1 1 黑色 3D 模型 PCB封装 配对指南SJ1-3524N 库存盘点SJ1-3524N 样品索取 请求报价
SJ1-3525N 3 水平 2 1 黑色 3D 模型 PCB封装 配对指南SJ1-3525N 库存盘点SJ1-3525N 样品索取 请求报价
 
Powered By OneLink