有源 产品图标

SWM30-E系列

欧式叶片AC-DC壁式插座

SWM30-E系列
SWM30-E系列备用视图1
SWM30-E系列备用视图2

概述

  • 20 ~ 36 W
  • 5 ~ 48 V 直流输出选项
  • 空载功耗< 0.075W
  • 60601-1-2第4版EMC附属标准认证
  • 专为2个MOPP应用设计

安全与合规

  • 安全标准 - 60601
  • 安全审批 - CE, TUV

文档

说明

SWM30-E 系列为 30 W 欧洲医用壁式电源适配器,满足2 x MOPP 应用3.1 医疗安全标准第 60601-1 版认证和第 4 版 EMC 要求。该 AC-DC 电源十分高效,具有不到 0.075 W 的空载功耗,是 CUI 为客户提供医疗、牙科及家庭保健设备最高效的全球解决方案这一举措的延续。

规格

  • 输入电压 (Vac)
     
    90~264
  • 封装类型
     
    壁式插座
  • 等级
     
    医疗
  • 安全标准
     
    60601
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    2.99 x 1.69 x 1.16
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    75.9 x 42.9 x 29.5
  • 保护
     
    过流、过压、短路

所有型号

型号 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 3D 模型 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
SWM30-5-EV 20 5 4 CE, TUV 3D 模型 库存盘点SWM30-5-EV 样品索取 请求报价
SWM30-9-EV 27 9 3 TUV, CE 3D 模型 -- 样品索取 请求报价
SWM30-12-EV 36 12 3 CE, TUV 3D 模型 库存盘点SWM30-12-EV 样品索取 请求报价
SWM30-15-EV 30 15 2 CE, TUV 3D 模型 -- 样品索取 请求报价
SWM30-18-EV 30 18 1.66 CE, TUV 3D 模型 -- 样品索取 请求报价
SWM30-24-EV 36 24 1.5 CE, TUV 3D 模型 库存盘点SWM30-24-EV 样品索取 请求报价
SWM30-36-EV 30 36 0.83 CE, TUV 3D 模型 -- 样品索取 请求报价
SWM30-48-EV 30 48 0.62 CE, TUV 3D 模型 -- 样品索取 请求报价
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink