产品表
所有型号
SWI5-B系列是一款英式壁式电源适配器,专为符合VI级能效标准而设计。这款AC-DC电源的空载功耗低于0.075 W,是CUI利用最新绿色电源技术为客户提供最高效电源解决方案这一举措的延续。
定制您的电源适配器! 从品牌标记、机械和电气修改到法规协助,我们随时可以帮助您。
3W, 欧式输入叶片, 壁式插头适配器, AC-DC电源
3W, USB插口, 美式输入叶片, 壁式插头适配器, AC-DC电源
3W, USB插口, 欧式输入叶片, 壁式插头适配器, AC-DC电源
Dc-Dc EMC 滤波器, 50W, 40~160Vdc输入范围
Dc-Dc EMC 滤波器, 75W, 36~75Vdc输入范围
Dc-Dc EMC 滤波器, 30W, 40~160Vdc输入范围