多叶片AC-DC壁式插座
SMI6B系列为6 W壁插式AC-DC电源,配有可互换交流叶片。这个系列的设计符合美国能源部六级能效标准和拟议中的更为严格的欧盟能效标准2级要求。CUI的SMI适配器面向全球市场设计,包含符合北美洲、欧洲、英国、澳大利亚和中国标准的插头。这款高能效电源适配器是CUI利用最新绿色电源技术为客户提供全球解决方案这一举措的延续。
型号 | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | 安全标准 |
---|---|---|---|---|
SMI6B-5 | 6 | 5 | 1.2 | UL/cUL, CE, FCC, GS, PSE, RCM, CCC, UKCA |
SMI6B-6 | 6 | 6 | 1 | UL/cUL, CE, FCC, GS, PSE, RCM, CCC, UKCA |
SMI6B-9 | 6 | 9 | 0.66 | UL/cUL, CE, FCC, GS, PSE, RCM, CCC, UKCA |
SMI6B-12 | 6 | 12 | 0.5 | UL/cUL, CE, FCC, GS, PSE, RCM, CCC, UKCA |
SMI6B-15 | 6 | 15 | 0.4 | UL/cUL, CE, FCC, GS, PSE, RCM, CCC, UKCA |