有源

SMI36系列

多叶片AC-DC壁式插座

概述

  • 25 ~ 36 W
  • 5 ~ 48 V 直流输出选项
  • 空载功耗< 0.075W
  • 适合全球使用的可互换AC叶片
  • 限功率电源 (LPS) 等级

安全与合规

  • 安全标准 - 60950, 62368
  • 安全审批 - CCC, CE, FCC, PSE, RCM, UL/cUL

文档

说明

SMI36系列为36 W壁插式AC-DC电源,配有可互换AC叶片。此系列的设计符合美国能源部VI级能效标准和拟议中的更为严格的欧盟能效标准Tier 2要求。CUI的SMI适配器面向全球市场设计,包含符合北美洲、欧洲、英国、澳大利亚和中国标准的插头。这款高能效电源适配器是CUI利用最新绿色电源技术为客户提供全球解决方案这一举措的延续。

规格

  • 输入电压 (Vac)
     
    90~264
  • 封装类型
     
    壁式插座
  • 等级
     
    商业
  • 安全标准
     
    60950、62368
  • 效率标准
     
    六级,欧盟2019/1782,CoC 2级
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    3.091 x 1.39 x 2.598
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    78.5 x 35.3 x 66
  • 保护
     
    过流、过压、短路

所有型号

型号 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 3D 模型 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
SMI36-5 25 5 5 UL/cUL, RCM, CCC, PSE, CE, FCC 3D 模型 库存盘点SMI36-5 样品索取 请求报价
SMI36-9 30 9 3.34 UL/cUL, RCM, CCC, PSE, CE, FCC 3D 模型 库存盘点SMI36-9 样品索取 请求报价
SMI36-12 36 12 3 UL/cUL, RCM, CCC, PSE, CE, FCC 3D 模型 库存盘点SMI36-12 样品索取 请求报价
SMI36-15 36 15 2.4 UL/cUL, RCM, CCC, PSE, CE, FCC 3D 模型 库存盘点SMI36-15 样品索取 请求报价
SMI36-24 36 24 1.5 UL/cUL, RCM, CCC, PSE, CE, FCC 3D 模型 库存盘点SMI36-24 样品索取 请求报价
SMI36-48 36 48 0.75 UL/cUL, RCM, CCC, PSE, CE, FCC 3D 模型 库存盘点SMI36-48 样品索取 请求报价
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink