有源

SMI18系列

多叶片AC-DC壁式插座

SMI18
SMI18
SMI18 叶片
SMI18 叶片和适配器
SMI18 有线

概述

  • 15 ~ 19 W
  • 5 ~ 24 V直流输出选项
  • 空载功耗< 0.075W
  • 适合全球使用的可互换AC叶片
  • 限功率电源 (LPS) 等级

安全与合规

  • 安全标准 - 60950, 62368
  • 安全审批 - CCC, CE, FCC, PSE, RCM, UKCA, UL/cUL

文档

说明

SMI18系列为18 W壁插式AC-DC电源,配有可互换AC叶片。此系列的设计符合最新的美国能源部VI级能效标准和拟议中的更为严格的欧盟能效标准Tier 2要求。CUI的SMI适配器面向全球市场设计,包含符合北美洲、欧洲、英国、澳大利亚和中国标准的插头。这款高能效电源适配器是CUI利用最新绿色电源技术为客户提供全球解决方案这一举措的延续。

规格

  • 输入电压 (Vac)
     
    90~264
  • 封装类型
     
    壁式插座
  • 等级
     
    商业
  • 安全标准
     
    60950、62368
  • 效率标准
     
    六级,欧盟2019/1782,CoC 2级
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    2.953 x 1.409 x 2.583
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    75 x 35.8 x 65.6
  • 保护
     
    过流、过压、短路

所有型号

型号 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 3D 模型 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
SMI18-5 15 5 3 UL/cUL, CE, PSE, RCM, CCC, FCC, UKCA 3D 模型 库存盘点SMI18-5 样品索取 请求报价
SMI18-5.9 17.7 5.9 3 UL/cUL, CE, PSE, RCM, CCC, FCC, UKCA 3D 模型 库存盘点SMI18-5.9 样品索取 请求报价
SMI18-9 19.8 9 2.2 UL/cUL, CE, PSE, RCM, CCC, FCC, UKCA 3D 模型 库存盘点SMI18-9 样品索取 请求报价
SMI18-12 19.2 12 1.6 UL/cUL, CE, PSE, RCM, CCC, FCC, UKCA 3D 模型 库存盘点SMI18-12 样品索取 请求报价
SMI18-15 19.5 15 1.3 UL/cUL, CE, PSE, RCM, CCC, FCC, UKCA 3D 模型 库存盘点SMI18-15 样品索取 请求报价
SMI18-18 19.8 18 1.1 UL/cUL, CE, PSE, RCM, CCC, FCC, UKCA 3D 模型 库存盘点SMI18-18 样品索取 请求报价
SMI18-24 19.2 24 0.8 UL/cUL, CE, PSE, RCM, CCC, FCC, UKCA 3D 模型 库存盘点SMI18-24 样品索取 请求报价
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink