产品图标 SDM36-U系列

36W、 医疗、 三芯 (C14) 插口、 桌面式适配器、 AC-DC电源

SDM36-U系列
SDM36-U系列外接电源适配器备用图片

SDM36-U系列是36 W医用台式C14插口AC-DC 电源,符合2x MOPP应用医疗60601-1第3.1版安全标准认证和第4版EMC要求。这款医用电源具备紧凑的尺寸和六级能效,是CUI为客户提供医疗和牙科设备全球解决方案这一举措的延续。

特性


  • 实续功率高达36W
  • 空载功耗< 0.1W
  • 通用输入电压范围
  • 过压和短路保护
  • UL/cUL、TUV和PSE安全认证
  • 医疗60601-1第3.1版安全认证
  • 60601-1-2第4版EMC附属标准认证
  • 专为2 x MOPP应用设计
  • LED电源开启指示灯

选项


  • 可提供修改和定制化设计

规格


  • 输入电压 (Vac)
     
    90~264
  • 封装类型
     
    桌面式
  • 安全标准
     
    60601
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    3.94 x 1.97 x 1.3
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    100 x 50 x 33

可用型号

型号 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 3D 模型 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
SDM36-5-U 25 5 5 UL/cUL, TUV, PSE, CE, FCC 3D 模型 库存盘点SDM36-5-U 样品索取 请求报价
SDM36-7.5-U 30 7.5 4 UL/cUL, TUV, PSE, CE, FCC 3D 模型 -- 样品索取 请求报价
SDM36-9-U 36 9 4 UL/cUL, TUV, PSE, CE, FCC 3D 模型 -- 样品索取 请求报价
SDM36-12-U 36 12 3 UL/cUL, TUV, PSE, CE, FCC 3D 模型 库存盘点SDM36-12-U 样品索取 请求报价
SDM36-15-U 36 15 2.4 UL/cUL, TUV, PSE, CE, FCC 3D 模型 -- 样品索取 请求报价
SDM36-18-U 36 18 2 UL/cUL, TUV, PSE, CE, FCC 3D 模型 库存盘点SDM36-18-U 样品索取 请求报价
SDM36-24-U 36 24 1.5 UL/cUL, TUV, PSE, CE, FCC 3D 模型 库存盘点SDM36-24-U 样品索取 请求报价
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink