SDI65-U系列

65W、 三芯 (C14) 插口、 桌面式适配器、 AC-DC电源

SDI65-U系列
SDI65-U系列
SDI65-U 前视图
SDI65-U 后视图
SDI65-U 有线

SDI65-U系列为65 W桌面式AC-DC电源,C14插口设计符合现有美国能源部VI级能效标准和拟议中的更为严格的欧盟能效标准Tier 2要求。  SDI65-U桌面式适配器支持一系列安全认证和低于0.15 W的空载功耗,是让您领先于最新电源规范一步的完美解决方案。

特性


  • 实续功率高达65W
  • IEC 62368-1和60950-1合规
  • 空载功耗< 0.15W
  • NRCan、ErP 2011 Phase II认证
  • 通用输入电压范围
  • 过压和短路保护
  • UL/cUL和PSE安全认证
  • 限功率电源 (LPS) 等级

规格


  • 输入电压 (Vac)
     
    90~264
  • 封装类型
     
    桌面式
  • 安全标准
     
    60950-1, 62368-1
  • 效率标准
     
    六级,欧盟2019/1782,CoC 2级
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    4.528 x 2.087 x 1.496
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    115 x 53 x 38

可用型号

型号 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 3D 模型 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
SDI65-12-U 60 12 5 UL/cUL, PSE, CE, FCC 3D 模型 库存盘点SDI65-12-U 样品索取 请求报价
SDI65-15-U 65 15 4.34 UL/cUL, PSE, CE, FCC 3D 模型 库存盘点SDI65-15-U 样品索取 请求报价
SDI65-18-U 65 18 3.62 UL/cUL, PSE, CE, FCC 3D 模型 库存盘点SDI65-18-U 样品索取 请求报价
SDI65-19-U 65 19 3.43 UL/cUL, PSE, CE, FCC 3D 模型 库存盘点SDI65-19-U 样品索取 请求报价
SDI65-24-U 65 24 2.71 UL/cUL, PSE, CE, FCC 3D 模型 库存盘点SDI65-24-U 样品索取 请求报价
SDI65-48-U 65 48 1.36 UL/cUL, PSE, CE, FCC 3D 模型 库存盘点SDI65-48-U 样品索取 请求报价
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink