有源

SDI24-U系列

三叉式(C14)Ac-Dc桌面式适配器

SDI24-U系列
SDI24-U系列
SDI24-U系列及插口视图
SDI24-U系列顶视图
带输出线的SDI24-U系列

概述

  • 20 ~ 24 W
  • 5 ~ 48 V直流输出选项
  • 空载功耗< 0.075W
  • 限功率电源 (LPS) 等级

安全与合规

  • 安全标准 - 62368
  • 安全审批 - CE, FCC, PSE, UKCA, UL/cUL

文档

说明

SDI24-U系列为24 W桌面式AC-DC电源,C14插口设计符合现行美国能源部六级能效标准、提议的欧盟能效标准2级要求和针对ICT和AV设备新颁布的UL/cUL 62368-1标准。SDI24-U桌面式适配器支持低于0.075 W的空载功耗,是让您领先于最新电源规范一步的完美解决方案。

规格

  • 输入电压 (Vac)
     
    90~264
  • 封装类型
     
    桌面式
  • 等级
     
    商业
  • 安全标准
     
    62368
  • 效率标准
     
    六级,欧盟2019/1782,CoC 2级
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    3.94 x 1.97 x 1.3
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    100 x 50 x 33
  • 保护
     
    过流、过压、短路

所有型号

型号 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 3D 模型 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
SDI24-5-U 20 5 4 UKCA, CE, PSE, UL/cUL, FCC 3D 模型 库存盘点SDI24-5-U 样品索取 请求报价
SDI24-9-U 22.5 9 2.5 UKCA, UL/cUL, PSE, CE, FCC 3D 模型 库存盘点SDI24-9-U 样品索取 请求报价
SDI24-12-U 24 12 2 UKCA, UL/cUL, CE, PSE, FCC 3D 模型 库存盘点SDI24-12-U 样品索取 请求报价
SDI24-15-U 24 15 1.6 UKCA, UL/cUL, CE, PSE, FCC 3D 模型 库存盘点SDI24-15-U 样品索取 请求报价
SDI24-24-U 24 24 1 UKCA, UL/cUL, CE, PSE, FCC 3D 模型 库存盘点SDI24-24-U 样品索取 请求报价
SDI24-48-U 24 48 0.5 UKCA, UL/cUL, PSE, CE, FCC 3D 模型 库存盘点SDI24-48-U 样品索取 请求报价
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink