有源

SDI200G-U系列

三叉式(C14)Ac-Dc桌面式适配器

SDI200G-U系列
SDI200G-U系列插口视图
SDI200G-U系列背面角度
显示带有电源线的SDI200G-U系列

概述

  • 192 ~ 200 W
  • 12 ~ 56 V 直流输出选项
  • 氮化镓(GaN)技术
  • 功率因数校正(PFC)
  • 紧凑型设计

安全与合规

  • 安全标准 - 62368
  • 安全审批 - CE, FCC, UKCA, UL/cUL

文档

说明

借助氮化镓技术,功能强大的SDI200G-U系列的空载功耗低至0.21 W并且符合现行的美国DoE六级能效标准,以及针对ICT和AV设备的IEC 62368-1标准。系列的功率密度提高了20%,是一种 W桌面式AC-DC电源,带有个插口,以紧凑的封装提供快速高效供电。

规格

  • 输入电压 (Vac)
     
    90~264
  • 封装类型
     
    桌面式
  • 等级
     
    商业
  • 安全标准
     
    62368
  • 效率标准
     
    六级,欧盟2019/1782,CoC 2级
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    6.34 x 2.13 x 1.3
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    161 x 54.2 x 33.2
  • 保护
     
    过流、过热、过压、短路

所有型号

型号 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 3D 模型 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
SDI200G-12-U 192 12 16 UKCA, UL/cUL, CE, FCC 3D 模型 库存盘点SDI200G-12-U 样品索取 请求报价
SDI200G-18-U 200 18 11.1 UKCA, UL/cUL, CE, FCC 3D 模型 库存盘点SDI200G-18-U 样品索取 请求报价
SDI200G-19-U 200 19 10.5 UKCA, UL/cUL, CE, FCC 3D 模型 库存盘点SDI200G-19-U 样品索取 请求报价
SDI200G-19.5-U 200 19.5 10.2 UKCA, UL/cUL, CE, FCC 3D 模型 -- 样品索取 请求报价
SDI200G-20-U 200 20 10 UKCA, UL/cUL, CE, FCC 3D 模型 库存盘点SDI200G-20-U 样品索取 请求报价
SDI200G-24-U 200 24 8.3 UKCA, UL/cUL, CE, FCC 3D 模型 库存盘点SDI200G-24-U 样品索取 请求报价
SDI200G-48-U 200 48 4.2 UKCA, UL/cUL, CE, FCC 3D 模型 库存盘点SDI200G-48-U 样品索取 请求报价
SDI200G-56-U 200 56 3.6 UKCA, UL/cUL, CE, FCC 3D 模型 库存盘点SDI200G-56-U 样品索取 请求报价
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink