有源

SDI18-U系列

三叉式(C14)Ac-Dc桌面式适配器

SDI18-U系列
SDI18-U系列
 SDI18-U 有线
 SDI18-U 后视图

概述

  • 15 ~ 19 W
  • 5 ~ 24 V 直流输出选项
  • 空载功耗< 0.075W
  • 限功率电源 (LPS) 等级

安全与合规

  • 安全标准 - 62368
  • 安全审批 - CE, FCC, PSE, UKCA, UL/cUL

文档

说明

SDI18-U系列为18 W桌面式AC-DC电源,C14插口设计符合美国能源部VI级能效标准和拟议中的更为严格的欧盟能效标准Tier 2要求。SDI18-U桌面式适配器支持一系列安全认证和低于0.075 W的空载功耗,是让您领先于最新电源规范一步的完美解决方案。

规格

  • 输入电压 (Vac)
     
    90~264
  • 封装类型
     
    桌面式
  • 等级
     
    商业
  • 安全标准
     
    62368
  • 效率标准
     
    六级,欧盟2019/1782,CoC 2级
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    3.937 x 1.969 x 1.299
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    100 x 50 x 33
  • 保护
     
    过流、过压、短路

所有型号

型号 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 3D 模型 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
SDI18-5-U 15 5 3 UL/cUL, PSE, CE, FCC, UKCA 3D 模型 库存盘点SDI18-5-U 样品索取 请求报价
SDI18-5.9-U 17.7 5.9 3 UL/cUL, PSE, CE, FCC, UKCA 3D 模型 库存盘点SDI18-5.9-U 样品索取 请求报价
SDI18-9-U 19.8 9 2.2 UL/cUL, PSE, CE, FCC, UKCA 3D 模型 库存盘点SDI18-9-U 样品索取 请求报价
SDI18-12-U 19.2 12 1.6 UL/cUL, PSE, CE, FCC, UKCA 3D 模型 库存盘点SDI18-12-U 样品索取 请求报价
SDI18-15-U 19.5 15 1.3 UL/cUL, PSE, CE, FCC, UKCA 3D 模型 库存盘点SDI18-15-U 样品索取 请求报价
SDI18-24-U 19.2 24 0.8 UL/cUL, PSE, CE, FCC, UKCA 3D 模型 库存盘点SDI18-24-U 样品索取 请求报价
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink